피닉스컨택트의 자원 절약형 마킹 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오.
UCT-EM/GP 제품 그룹의 지속 가능한 스냅-인 마커는 바이오 순환 원료의 일부를 포함하며 사용한 식용유, 음식물 쓰레기 또는 톨유와 같은 생물성 폐기물 원료의 고품질 재활용을 기반으로 합니다. 이러한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 소재에 통합할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있고 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다.
ISCC PLUS 인증 소재로 제작된 스냅-인 마커는 마킹 홈이 있는 장치 및 부품을 마킹하는 데 이상적입니다.
UCT-EM (20X9)/GP
-
스냅-인 마커
1798004
스냅-인 마커, Green Product, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
마킹 홈이 있는 마킹 장치 및 구성품용 스냅-인 마커
직접 레이저 마킹을 통한 대비 향상으로 가독성 개선
UCT-EM/GP 제품 그룹의 자원 절약형 스냅-인 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
ISCC PLUS 인증 소재로 제작된 UCT-EM/GP 제품 그룹의 스냅-인 마커는 생물성 재활용 폐기물에서 유래한 바이오 순환 플라스틱의 비율 덕분에 기존 UCT-EM 제품 그룹 대비 탄소 배출량을 최대 80%(기본 소재 기준) 줄였습니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.