PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 시그널링 시스템
2313520

EN DIN 레일에 마운팅하기 위한 SMS 원격 제어 및 시그널링 시스템. DIN 43880에 따른 설치 내장 장치. 6개의 아날로그 또는 디지털 구성 가능한 입력 및 4개의 릴레이 출력. 공급 전압 24 V DC. 공급 범위: SMS 릴레이, 안테나, 소프트웨어, RS-232 케이블.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

RS-232 구성 인터페이스
GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
사전 정의된 시간 동안 출력 스위칭
입력의 상태 변경 시 SMS를 통해 알림
모든 입력 및 출력의 SMS 상태 쿼리
출력의 원격 제어용 SMS 릴레이
SMS 메시지당 최대 5명의 수신자
최대 50개의 전화번호 저장을 위한 통합 전화번호부
DIN 43880에 따른 설치 컴포넌트 모델
전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
암호 보호
전세계적 사용 가능
기본 제공되는 구성 소프트웨어 및 프로그래밍 케이블
프로그래밍 지식 없이 PC에서 손쉽게 구성