PSI-MODEM-SMS-RELAY/6 DI/4DO/AC SMS 릴레이(주문 번호 2313513)의 후속 제품인 컴팩트 TC MOBILE I/O X200 AC 시그널링 시스템은 모바일 통신 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값을 모니터링하고 원격으로 릴레이 출력을 전환하는 데 사용됩니다. 구성을 위해 컴퓨터에 대한 USB 연결과 웹 브라우저만 있으면 됩니다. 이 장치는 모바일 통신 진단, 전자 메일을 통한 로그북 전송, 여러 다른 사용자 역할 등과 같은 유용한 많은 소프트웨어 기능을 제공합니다.
TC MOBILE I/O X200 AC
-
SMS 릴레이
2903806
SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 모바일 네트워크를 통해 디지털 값 모니터링 및 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 및 GPRS를 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 범위 93 V ... 250 V AC.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
제품 타입 | 시그널링 시스템 |
MTTF | 792 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
378 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
153 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5.145 W |
주전원 타입 | 모바일 통신 |
공급 | |
공급 전압 범위 | 93 V AC ... 250 V AC (47.5 Hz ... 63 Hz) |
일반 전류 소모량 | 15 mA (230 V AC) |
최대 전류 소모량 | 25 mA |
디지털 | |
입력 설명 | 디지털 입력 |
입력 수 | 4 |
스위칭 레벨 "0" 신호 | 0 V AC ... 50 V AC |
스위칭 레벨 "1" 신호 | 90 V AC ... 250 V AC |
스위칭 | |
출력 이름 | 릴레이 출력 |
출력 수 | 4 |
접점 유형 | N/O 접점 |
최소 스위칭 전압 | 5 V |
최대 스위칭 전압 | 125 V DC |
250 V AC | |
제한 연속 전류 | 5 A |
스위칭 용량 | 750 VA |
전기적 서비스 수명 | 150000 싸이클 (5 A / 30 V DC) |
150000 싸이클 (3 A / 120 V AC) | |
30000 싸이클 (5 A / 250 V AC) |
공급 | |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
스트리핑 길이 | 6.50 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5-7 lbs-in, 스크류 단자대) |
웹 서버 | 예 |
데이터: USB 2.0 | |
연결 타입 | 미니 USB 타입 B, 5핀 |
전송 길이 | ≤ 3 m (구성 및 진단 전용) |
무선 | |
인터페이스 설명 | GSM / GPRS |
주파수 범위 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
폭 | 72 mm |
높이 | 90 mm |
깊이 | 62 mm |
색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
색상 (하우징 하단부) | 검정색 (RAL 9005) |
소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (SMS 모드 전용, 데이터 연결용 기술 문서에서 경감 정보 참조) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | 2000 m |
허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
무선 인증 미국, FCC | |
참고 | Part 15.107(a), 15.109(a) |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
무선 인증, 유럽 | |
참고 | RED 2014/53/EU |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV |
공기에 방전 | ± 8 kV |
간접 방전 | ± 6 kV |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 26 MHz ... 6 GHz |
필드 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2 kV (비차폐 공급 라인) |
신호 | ± 2 kV (차폐 신호 라인) |
주석 | 기준 B |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전류 부하(서지) | |
입력 | ± 1 kV (대칭, 비차폐 공급 라인) |
± 2 kV (비대칭, 비차폐 공급 라인) | |
신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
전압 강하 | |
표준/규정 | EN 61000-4-11 |
방출 간섭 | |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
표준/규정 | EN 50360 |
표준/규정 | EN 50121-4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2903806 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC423 |
카탈로그 페이지 | 402페이지(C-6-2019) |
GTIN | 4046356768849 |
개당 중량(패키지 포함) | 252 g |
개당 중량(패키지 제외) | 236.8 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
입력의 상태 변경 시 SMS를 통해 알림
모든 입력 및 출력의 SMS 상태 쿼리
출력의 원격 제어용 SMS 릴레이
전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
사전 정의된 시간 동안 출력 스위칭
SMS 및 전자 메일을 통한 통신
USB 및 웹 브라우저를 통한 구성
국내 설치도 가능한 컴팩트 설계(4 HP, DIN 43880)
DIN 레일 또는 패널에 마운팅