TC MOBILE I/O X200 - SMS 릴레이
2903805

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값 모니터링 및 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 및 GPRS를 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 범위 10 V ... 60 V AC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

입력의 상태 변경 시 SMS를 통해 알림
모든 입력 및 출력의 SMS 상태 쿼리
출력의 원격 제어용 SMS 릴레이
전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
사전 정의된 시간 동안 출력 스위칭
SMS 및 전자 메일을 통한 통신
두 개의 아날로그 입력
USB 및 웹 브라우저를 통한 구성
국내 설치도 가능한 컴팩트 설계(4 HP, DIN 43880)
DIN 레일 또는 패널에 마운팅