TC MOBILE I/O X300
-
시그널링 시스템
2903807
아날로그 및 디지털 값을 모니터링하고 릴레이 출력을 원격으로 전환하기 위한 휴대폰 네트워크용 컴팩트 시그널링 시스템. GPRS를 사용해 ODP 프로토콜을 통해 ODP 서버와 통신. 공급 전압 범위 10 V ... 60 V DC
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| MTTF | 591 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 302 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 125 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.85 W |
| 주전원 타입 | 모바일 통신 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 140 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | 180 mA |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 4 |
| 스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.3 |
| 스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.7 |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 아날로그 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 신호 | 전류 또는 전압 |
| 분해능 | 15 Bit |
| 입력 임피던스 | 600 kΩ (전압 입력) |
| 50 Ω (전류 입력) | |
| 전압 입력 신호 | 0 V DC ... 60 V DC |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (구성 가능) | |
| 정밀도 | ± 0.1 % |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 수 | 4 |
| 접점 유형 | N/O 접점 |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V |
| 최대 스위칭 전압 | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 스위칭 용량 | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| 전기적 서비스 수명 | 5000 싸이클 |
| 공급 | |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 6.50 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5-7 lbs-in, 스크류 단자대) |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: USB 2.0 | |
| 연결 타입 | 미니 USB 타입 B, 5핀 |
| 전송 길이 | ≤ 3 m (구성 및 진단 전용) |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS |
| 주파수 범위 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| 폭 | 72 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 색상 (하우징 하단부) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (SMS 모드 전용, 데이터 연결용 기술 문서에서 경감 정보 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| 무선 인증 미국, FCC | |
| 참고 | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 무선 인증, 유럽 | |
| 참고 | RED 2014/53/EU |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 26 MHz ... 6 GHz |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (비차폐 공급 라인) |
| 신호 | ± 2 kV (차폐 신호 라인) |
| ± 2 kV (아날로그 I/O 케이블, 비차폐) | |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭, 비차폐 공급 라인) |
| ± 0.5 kV (비대칭, 비차폐 공급 라인) | |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 표준/규정 | EN 50360 |
| 표준/규정 | EN 50121-4 |
| 항목 번호 | 2903807 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC423 |
| GTIN | 4046356768856 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 243.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 243 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
출력의 원격 제어용 GPRS 메시징 시스템
전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
ODP 프로토콜을 통한 통신
온라인으로 전송되거나 타임스탬프가 있는 기록 값으로 전송되는 데이터 전송
두 개의 아날로그 입력
USB 및 웹 브라우저를 통한 구성
국내 설치도 가능한 컴팩트 설계(4 HP, DIN 43880)
DIN 레일 또는 패널에 마운팅