MACX Ex i 장치용 TVFKC 플러그 세트, 2핀 플러그
시그널 컨디셔너용 시스템 컴포넌트 및 액세서리
시스템 컴포넌트 및 액세서리는 두 개의 제품군을 하나의 시스템으로 만듭니다. 예를 들어 모듈형 DIN 레일 커넥터를 전원 브리징을 위한 유연한 시스템 솔루션으로 사용합니다. DIN 레일 커넥터를 사용하면 작동 중에도 설치, 시스템 확장 또는 모듈 교체 작업이 간편합니다. 프로그래밍 어댑터 및 피드스루 단자대와 같은 추가 액세서리가 포트폴리오를 완성합니다.
MACK 비-Ex i 장치용 TVFKC 플러그 세트, 2핀 플러그
MACK 비-Ex i 장치용 TVFKC 플러그 세트, 3핀 플러그
MACX Ex i 장치용 TVFKC 플러그 세트, 3핀 플러그
이미 전기적으로 절연된 신호의 전송을 위한 피드스루 단자대
사용하지 않는 본질 안전 신호 케이블 연결용의 기능 없는 더미 모듈, 플러그-인 스크류 연결 단자대 있음
이점
- 작동 중에도 간편하게 전원 브리징, 시스템 확장 및 모듈 교체 작업을 수행할 수 있게 하는 DIN 레일 커넥터
- [x]모듈에서 직접 공급하거나 전원 모듈을 통해 공급하거나 85 V AC … 264 V AC의 광범위한 입력이 있는 시스템 전원 모듈을 통해 공급할 수 있는 유연한 피드-인 옵션
- 전원 레일 어댑터를 사용하여 Pepperl+Fuchs 공급 시스템에 맞게 손쉽게 조정
- MINI Analog Pro 결함 모니터링 모듈 또는 MACX Analog 전원 및 결함 시그널링 모듈을 사용한 편리한 진단
유연한 피드-인
DIN 레일 커넥터는 세 가지 장치 공급 옵션을 제공합니다.
1. 모듈에서 직접 피드-인
- 추가 액세서리 없음
- 최대 16개*)의 MINI Analog Pro 모듈
- 최대 32개*)의 MACX Analog 모듈
2. 동일한 모양의 전원 모듈을 통한 피드-인
- 이중화 공급 및 공급 모니터링도 가능
- 최대 115개*)의 MINI Analog Pro 모듈
- 최대 80개*)의 MACX Analog 모듈
3. 시스템 전원 공급을 통한 피드-인
- 이중화 공급 및 공급 모니터링도 가능
- 최대 60개*)의 MINI Analog Pro 모듈
- 최대 10개*)의 MACX Analog 모듈
*) 정확한 수는 해당 모듈 타입의 전류 소모량에 따라 다릅니다. 계산에 대한 참고 사항은 항목의 다운로드 영역에 있는 피드-인 설명서에서 확인할 수 있습니다.
그룹 오류 메시징 결함 모니터링을 사용한 일관된 진단
그룹 오류 메시징 결함 모니터링을 통해 DIN 레일 커넥터는 멀티 채널 애플리케이션에서 빠른 오류 평가를 위한 모듈형 솔루션을 제공합니다. MINI Analog Pro 및 MACX 시스템은 서로 호환됩니다. 모듈 타입에 따라 다음 결함이 표시됩니다.
• 단선
• 단락
• 공급 실패
• 측정 범위 초과 또는 미달(MINI Analog Pro만 해당)
• 전원 모듈의 퓨즈 결함(MACX Analog만 해당)