MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - 더미
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR
-
더미
2904970
사용하지 않는 본질 안전 신호 케이블 연결용의 기능 없는 더미 모듈, 플러그-인 스크류 연결 단자대 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
기능 없는 샘플
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 14
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징)
V0 (하우징)
하우징 소재
PA 6.6
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2904970
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK121Z
GTIN
4046356906166
개당 중량(패키지 포함)
103 g
개당 중량(패키지 제외)
98.3 g
관세 번호
90230080
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50