6.2 mm의 좁은 MINI MCR-SL-TB는 이미 전기적으로 절연된 신호의 전송을 위한 피드스루 단자대입니다.
MINI MCR-SL-TB
-
단자대
2811420
이미 전기적으로 절연된 신호의 전송을 위한 피드스루 단자대
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 피드스루 단자대 |
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 전류 전송 용량 | 1 A |
| 접점 저항 | < 10 mΩ |
| 신호: 전압/전류 | |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V AC/DC |
| 최대 전류 입력 신호 | 1 A |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 101.2 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000020N |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 평가 기준 | A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 평가 기준 | B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 평가 기준 | A |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| DIN 레일 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2811420 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 75.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 59.9 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
이점
MINI 아날로그 그룹의 신호를 1:1 전달하기 위한 피드스루 단자대
MINI 아날로그 멀티플렉서와 함께 사용
신호 변환 및 전기 절연이 없는 애플리케이션에 직접 마운팅용