MACX SET-TVFKC 3-POLE - 커넥터 세트
MACX SET-TVFKC 3-POLE
-
커넥터 세트
1584398
MACK 비-Ex i 장치용 TVFKC 플러그 세트, 3핀 플러그
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터 세트
연결 데이터
연결 타입
푸쉬인 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 14
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
상용 데이터
항목 번호
1584398
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK111Z
GTIN
4067923105409
개당 중량(패키지 포함)
35.9 g
개당 중량(패키지 제외)
37 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498