MACX MCR-UI-UI-UP
-
입력 시그널 컨디셔너
2811459
구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 주문 구성, 스크류 연결, SIL
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 입력 시그널 컨디셔너 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 정렬 범위 | ± 4 % |
| 정렬 제로(0) | ± 4 % |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 10 kHz (30 Hz로 전환 가능) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | < 0.9 W (20 mA) |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 단계 응답(10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| 최대 온도 상관계수 | 0.0075 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값과 비교됨) |
| 전기 절연 | |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 275 V |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 범위 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 파워 손실 | < 0.8 W (24 V DC/ 20 mA) |
| < 0.9 W (230 V AC / 20 mA) | |
| 신호: 전압/전류 | |
| 입력 수 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (DIP 스위치를 통해 구성 가능) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 최소 전압 입력 신호 | ± 50 mV |
| 최대 전압 입력 신호 | ± 100 V |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 1 mA (DIP 스위치를 통해 구성 가능) |
| 0 mA ... 1.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1.5 mA ... 1.5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최소 전류 입력 신호 | ± 1 mA |
| 최대 전류 입력 신호 | ± 100 mA |
| 전압 입력의 입력 저항 | 약 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| 입력 저항 전류 입력 | 약 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| 신호: 전압/전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예, 전환 가능함 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V (DIP 스위치를 통해 구성 가능) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0.5 V ... 2.5 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | 15 V |
| 출력 신호 전압 역전 | 0 V ... 2.5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (DIP 스위치를 통해 구성 가능) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 35 mA |
| 출력 신호 전류 역전 | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA, 액티브) |
| 패시브: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| 리플 | < 10 mVrms |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 275 V |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 190 V |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 45 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| 인증 | BVS 09 ATEX E 028 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF21UKEX2811459X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx BVS 09.0013X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | 2021122304114078 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| INMETRO | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | DNV 21.0125 X |
| EAC Ex | |
| 마킹 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1.9 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 4.6 % |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2811459 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK1111 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 189 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 149.7 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
호환 가능한 제품
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 필러 플러그 1831016
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
전면부의 DIP 스위치를 통해 1600개 이상의 신호 변환을 설정할 수 있음
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치 허용됨
3-way 전기 절연
19.2 ... 253 V AC/DC의 광범위한 전원 공급
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술)
표준 아날로그 신호 절연, 필터링, 증폭 및 변환용 아날로그 절연 증폭기
액티브 또는 패시브 출력
공급 전압 표시용 상태 인디케이터(indicator)
양극 전류 및 전압 신호를 포함한 구성 가능한 입력 및 출력 신호