WMS... 제품군의 연속 수축 슬리브(크기 2.4 ... 9.5)는 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터로 자동 처리하는 데 적합합니다. 재료의 연속 포맷은 개별 마커 길이를 구현할 수 있다는 뜻입니다. 인쇄 및 적용 과정 후에 수동으로 열을 적용하고 케이블/전선에서 이를 고정하여 표시된 수축 슬리브를 수축하는 옵션이 있습니다.
WMS 6,4 (EX10)RL
-
수축 슬리브
0800322
수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 2.1 ... 6.4 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위(자동화된 처리): 2.1 ... 6 mm, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 100 m, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 100000 mm
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E310982_Vol2_Sec1호환 가능한 제품
이점
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
커터 및 천공 커터의 조합으로 3.45 mm ... 2000 mm(0.14" ... 78.7")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨
KOMAX의 튜브 인쇄 모듈 M1650 Tube에서 사용 가능