WMS-2 HF... 제품군의 연속 수축 슬리브(크기 3.2 ... 9.5)는 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터로 자동 처리하는 데 적합합니다. 재료의 연속 포맷은 개별 마커 길이를 구현할 수 있다는 뜻입니다. 인쇄 및 적용 과정 후에 수동으로 열을 적용하고 케이블/전선에서 이를 고정하여 표시된 수축 슬리브를 수축하는 옵션이 있습니다.
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN
-
수축 슬리브
0804496
수축 슬리브, 롤, 녹색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 2.4 ... 4.8 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위(자동화된 처리): 2.4 ... 4.5 mm, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 30 m, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 30000 mm
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | THERMOMARK ROLL 및 THERMOMARK ROLL 2.0 롤 인쇄기의 경우, 이 소재는 외부 미디어 허브로만 처리할 수 있습니다. |
| 소재 정보 | 수축 슬리브의 지정된 최소 전선 직경은 마킹 재료로서의 용도를 의미하며 수축 후 절연 특성을 보증하지 않습니다. 처리된 재료 배치와 보관 및 처리 조건에 따라 최대 삽입 가능 전선 직경이 줄어들 수 있습니다. |
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 1 |
| 식별 기술 | 열 전사 |
| 롤 길이 | 30.00 m |
| 높이 | 8.7 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 | 폴리올레핀 |
| 베이스 부품 소재 | 폴리올레핀 |
| 수축 속도 | 2:1 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 구성품 | 할로겐 프리 |
| 수축 온도 | > 90 °C |
| 외부 케이블 직경 | 2.4 mm ... 4.8 mm |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기후 수준 | AHT 1.0 S |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 10 °C ... 25 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 45 % ... 55 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 선반 수명 | 2 연도 |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 표준 | |
| 표준/규정 | EN 45545-2 |
| 마운트 타입 | 슬라이드 온 |
| 항목 번호 | 0804496 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG2216 |
| GTIN | 4055626381176 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 322.675 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 322.675 g |
| 관세 번호 | 39173200 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 잉크 리본 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 잉크 리본 5148007
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - 잉크 리본 0803390
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 잉크 리본 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - 잉크 리본 1259008
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 압력 롤러 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 압력 롤러 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 압력 롤러 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - 압력 롤러 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - 압력 롤러 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 미디어 허브 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 미디어 허브 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 열 전사 인쇄기 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
-
THERMOMARK W2 - 열 전사 인쇄기 5146147
이점
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
커터 및 천공 커터의 조합으로 3.45 mm ... 2000 mm(0.14" ... 78.7")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
2:1 수축율의 높은 직경 범위
철도 산업에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨
KOMAX의 튜브 인쇄 모듈 M1650 Tube에서 사용 가능