WMS 19,1 (EX30)R - 수축 슬리브
0800295

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 6.4 ... 19.1 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 20 m, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 20000 mm

제품의 세부 정보









이점

싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
커터 및 천공 커터의 조합으로 3.45 mm ... 2000 mm(0.14" ... 78.7")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨