VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - 이니시에이터/액추에이터 단자대
2718112

이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 네 번째 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 레벨 연결 오른쪽, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품