SAC-6P- 1,0-PVC/M 8FR
-
센서/액추에이터 케이블
1422252
센서/액추에이터 케이블, 6-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M8 SPEEDCON, 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 6 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 1.5 A |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직각 M8 SPEEDCON |
잠금 타입 | SPEEDCON |
케이블 길이 | 1 m |
PVC 검정색 [PVC] | |
케이블 중량 | 41 kg/km |
핀 수 | 6 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 6x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.19 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 6개 코어 |
최대 전선 저항 | ≤ 78 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 3000 V |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 |
표준 명칭 | M8 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
항목 번호 | 1422252 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | AF1BGA |
GTIN | 4055626295176 |
개당 중량(패키지 포함) | 48.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 48.3 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430860
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 도구 1208461
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트