SAC-3P-MS-FR-2L B SCO/.../...
-
센서/액추에이터 케이블
1542127
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 있음 2개의 LED, 핀 2+4 브리지됨, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 2개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직각 M12 SPEEDCON |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 자유 입력(0.2 ... 40.0 m) |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
케이블 중량 | 23 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
PUR 할로겐-프리 검정색 PUR | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 3.85 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
약 0.50 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 19 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 38 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 38 mm, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥2000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
내가수분해 및 내미생물 | |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
실리콘-프리 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR/PVC 오렌지색 [110] | |
케이블 중량 | 37 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 오렌지색 [110] |
PUR/PVC 오렌지색 110 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.52 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.2 mm |
5.20 mm | |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
≥ 0.38 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
약 0.45 mm (내부 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 57.3 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 2500 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 52 mm, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR/PVC 노란색 [140] | |
케이블 중량 | 37 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 노란색 [140] |
PUR/PVC 노란색 140 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.52 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
≥ 0.38 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
약 0.45 mm (내부 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 57.3 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 2500 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 52 mm, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] | |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] |
PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 150 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.05 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.40 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 57 Ω/km |
정격 전압, 케이블 | 250 V (AC) |
테스트 전압 | 2000 V (50 Hz, 5분) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 13.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 53 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 44 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
내염성 | DIN VDE 0472 Part 804에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 |
특수 속성 | 실리콘-프리 |
조사됨 | |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 할로겐-프리 회색 [280] | |
케이블 중량 | 26 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 회색 [280] |
PUR 할로겐-프리 회색 280 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 4.40 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | TPE |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | 0.21 mm (코어 절연) |
약 0.80 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 10 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
PVC 검정색 [PVC] | |
케이블 중량 | 40 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
PVC 검정색 PVC | |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.26 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 4.30 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 57 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 2500 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 22 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 43 mm |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-10 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 회색 [500] | |
케이블 중량 | 40 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 회색 [500] |
PVC 회색 500 | |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.26 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 4.30 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 57 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 2500 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 22 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 43 mm |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 노란색 [540] | |
케이블 중량 | 40 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 노란색 [540] |
PVC 노란색 540 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.45 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 노란색 105 °C [542] | |
케이블 중량 | 38 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 노란색 105 °C [542] |
PVC 노란색 105 °C 542 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.38 mm (코어 절연) |
≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 4000 V |
내염성 | DIN 50265-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
회색, 고유연성 PUR [800] | |
참고 | 이 케이블은 외부 시스가 매우 단단하기 때문에 피복을 5 cm씩 분리해야 합니다. |
케이블 중량 | 28.3 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 회색, 고유연성 PUR [800] |
회색, 고유연성 PUR 800 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.3 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 약 53 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 2000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 18 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 34 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 7,5 x D, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3.3 m/s, 가속화: 5 m/s² |
최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² | |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±360 °/m, 토션 싸이클: 1000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
실리콘-프리 | |
특수 속성 | 케이블 외피는 용접 스파크 내성, 재활용 가능, 무광, 저밀착성, 내마모성, 내염성 및 자기 소화성을 특징으로 합니다. |
실리콘 및 카드뮴 무함유 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1542127 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | AF1CBA |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상