SAC-3P-MINMS/ 4,0-420 - 센서/액추에이터 케이블
1532713

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 노랑, 플러그 직선 7/8"-16UNF, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 4 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
고성능: 전원 공급을 위한 큰 사이즈의 케이블 및 플러그-인 커넥터