SAC-3P-M12MR/0,2-PUR/4P FS-2L - 센서/액추에이터 케이블
1417932

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 있음 2개의 LED, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 있음 2개의 LED, 케이블 길이: 0.2 m, 고객 버전

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상