SAC-12P-MS/ 0,5-35T/FS SH SCO
-
센서/액추에이터 케이블
1087282
센서/액추에이터 케이블, 12-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 0.5 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 12 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 1.5 A |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 12 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 12 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 0.5 m |
검정색 PUR/PVC 트위스티드 페어 [35T] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 87 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
핀 수 | 12 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | 검정색 PUR/PVC 트위스티드 페어 [35T] |
전선 구조 신호 라인 | 18x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 12x 0.14 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 8.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 흰색-갈색, 녹색-노란색, 회색-핑크색, 파란색-빨간색, 검정색-보라색, 회색/핑크색-빨간색/파란색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 6개 쌍 |
광 차폐 커버 | 85 % |
최대 전선 저항 | ≤ 142 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 42 V AC |
테스트 전압 | 1500 V AC |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 43 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 85 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 85 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
내염성 | DIN EN 60332-1-2에 따름 |
VW-1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 (EN 50396에 따름) |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP68 |
항목 번호 | 1087282 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CNA |
GTIN | 4055626885063 |
개당 중량(패키지 포함) | 83 g |
개당 중량(패키지 제외) | 83 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐