PHT22-SVD-RD
-
선택기 스위치
1108812
선택기 스위치, 22 mm, 원형, 2개의 스위치 위치, V자형, 빨간색, 자체 잠금
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
22 mm 셀렉터 스위치 - 정밀한 작동 모드 선택
2핀(-45°/+45°) - 래칭(V)
선명한 상태 표시를 위한 통합 조명 옵션 포함
내구성 있는 사용을 위한 견고한 산업용 설계
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계