지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 마커 캐리어
0828987

마커 캐리어, 직경 22 mm의 모든 버튼 및 스위치에 사용할 수 있습니다, 검정, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 23 mm, 텍스트 필드 높이: 18 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

CARRIER‑EMLP가 제공하는 넓은 라벨링 영역은 EML ... 열 전사 라벨을사용해여 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.
EMLPR ... 투명 접착식 보호 포일은 라벨 표면을 추가로 보호하기 위해 사용할 수 있습니다.
모든 버튼 및 스위치에 사용 가능, 직경: 22 mm