UC-EMLP (27X18) YE - 플라스틱 라벨
0825476

제품의 세부 정보








이점

동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다
UC-EMLP ... UniCard 마킹 제품군에는 뛰어난 접착력의 접착식 장치 마커가 포함되어 있습니다.
추가 조립 중에 도움이 될 수 있는 프로젝트 정보 및 기능 텍스트를 위한 추가 공간이 시트에서 제공됩니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.