PHT22-LED-RD
-
LED 모듈
1109002
LED 모듈, 빨간색, 푸쉬-인 연결 기술, LED 통합
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
22 mm 조도 버튼용 밝은 LED 모듈
넓은 전압 범위 24 ... 240 V AC/DC
LED 기술로 인한 긴 서비스 수명 및 에너지 효율성
빠른 마운팅 - 간편하게 삽입 후 제자리에 고정
다양한 색상으로 제공 - 유연한 시그널링