버튼, 스위치 및 표시등

스위치, 버튼 및 표시등

이 포괄적인 포트폴리오는 다양한 버튼, 스위치 및 표시등으로 구성됩니다. 여기에는 푸시 버튼, 셀렉터 스위치, 키 스위치, 비상 정지 스위치 및 다양한 표시등이 포함됩니다. 이러한 모든 제품은 마운팅 구경이 22 mm인 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

태블릿의 버튼 및 스위치 구성기

버튼 및 스위치 구성기

직관적인 구성기를 사용하여 원하는 버튼 및 스위치 솔루션을 손쉽게 구성할 수 있습니다. 모듈형 제품 구조로 200가지 이상의 조합이 가능합니다. 따라서 자신의 용도에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.

이점

  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술과 터치 방지 설계로 매우 편리한 조작
  • 넓은 전압 입력 범위로 24 V~240 V AC/DC 정격 전압을 직접 연결
  • 공구가 필요 없는 장착 및 설치
  • 통합 테스트 픽-오프를 통한 간단하고 효율적인 테스트 옵션
  • 플라스틱과 금속을 결합한 견고하고 현대적인 디자인으로 긴 수명 보장

신제품

다양한 버튼, 스위치 및 표시등

버튼, 스위치 및 표시등

손쉬운 작동 및 신호

공구 없이 버튼, 스위치 및 표시등을 결합하고 장착할 수 있습니다. 이 제품은 공구가 필요 없는 푸쉬-인 기술이 적용되어 간편하게 연결할 수 있습니다. 다양한 포트폴리오에는 200개 이상의 품목이 포함되어 있습니다.

주요 기능

  • 모듈형 시스템 키트
  • 구성기
  • 다양한 색상 및 LED 버전
  • 버튼: 푸쉬 버튼, 버섯형 푸쉬 버튼, 비상 스위치 오프 버튼
  • 다양한 버튼 패널 및 기능 유형
  • 스위치: 회전 스위치 및 키 스위치
  • 다양한 스위치 위치 및 기능
  • 표시등

이점

  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술과 터치 방지 설계로 매우 편리한 조작
  • 넓은 전압 입력 범위로 인해 24V ... 240V AC/DC 정격 전압에 직접 연결 가능
  • 공구가 필요 없는 장착 및 설치
  • 견고한 설계로 인한 긴 서비스 수명
  • 역유도전압, LED 깜빡임 방지

E-paper: 스위치, 버튼 및 표시등
전체 포트폴리오 개요

버튼, 스위치 및 표시등을 포함하는 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 200개 이상의 제품으로 구성되어 있습니다. 모듈형 구조가 적용된 이 포트폴리오의 제품들은 모든 애플리케이션을 위한 최대한의 유연성을 제공합니다.

E-paper 열기
생산 현장의 버튼, 스위치 및 표시등

버튼, 스위치 및 표시등

버튼, 푸쉬 버튼 및 비상 정지 버튼

녹색 버튼
노란색 조명이 있는 버튼
인쇄형 버튼
파란색 머쉬룸 헤드 푸쉬 버튼
비상 정지 버튼
녹색 버튼

푸쉬 버튼은 액추에이터, 모듈 캐리어와 N/O 접점 모듈 및/또는 N/C 접점 모듈로 구성됩니다. 각 버전은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 버튼 플레이트의 높이
  • 액추에이터 기능 유형: 순간 스위칭 및 래칭
  • 버튼 플레이트의 색상

노란색 조명이 있는 버튼

조명 푸쉬 버튼은 액추에이터, 모듈 캐리어와 N/O 접점 모듈 및/또는 N/C 접점 모듈로 구성됩니다. 버튼에는 광원으로 LED 모듈이 내장되어 있습니다. 각 버전은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 버튼 플레이트의 높이
  • 액추에이터 기능 유형: 순간 스위칭 및 래칭
  • 버튼 플레이트의 색상
  • LED 모듈의 색상

인쇄형 버튼

인쇄형 버튼은 액추에이터, 모듈 캐리어와 N/O 접점 모듈 및/N/C 접점 모듈로 구성됩니다. 각 버전은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 푸쉬 부품

파란색 머쉬룸 헤드 푸쉬 버튼

머쉬룸 헤드 푸쉬 버튼의 연결 방식에 따라 버튼을 눌러 접점 모듈을 닫거나 차단할 수 있습니다. 머쉬룸 헤드 푸쉬 버튼에는 직경 40 mm의 대형 버튼 플레이트가 있습니다. 각 버전은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 액추에이터 플레이트의 색상

비상 정지 버튼

비상 스위치 오프 버튼이라고도 하는 비상 정지 버튼은 IEC/EN 60947-5-5, GB 14048.14 및 EN 13850의 인터로킹에 대한 표준을 준수합니다. 비상 정지 버튼은 누르면 작동되며, 끝 위치에 잠깁니다. 이렇게 하면 버튼이 의도적으로 잠금 해제될 때까지 비상 정지 장치가 제자리에 유지됩니다. 비상 정지 버튼은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 돌려서 잠금 해제
  • 당겨서 잠금 해제

스위치, 키 스위치 및 표시등

셀렉터 스위치
조명이 있는 셀렉터 스위치
키 스위치
빨간색 표시등
노란색 버저
셀렉터 스위치

셀렉터 스위치는 2단 또는 3단 스위치 위치로 제공됩니다. 모델에 따라 버튼 또는 래칭 기능이 있는 제품으로 제공됩니다. 셀렉터 스위치는 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 스위치 위치
  • 스위칭 기능

조명이 있는 셀렉터 스위치

셀렉터 스위치는 2단 또는 3단 스위치 위치로 제공됩니다. 모델에 따라 버튼 또는 래칭 기능이 있는 제품으로 제공됩니다. 셀렉터 스위치는 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 스위치 위치
  • 스위칭 기능
  • 액추에이터 색상
  • LED 색상

키 스위치

무단 및 의도치 않은 작동을 방지하기 위해 액추에이터 키가 필요합니다. 키 스위치는 2단 또는 3단 스위치 위치로 제공됩니다. 각 버전은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 스위치 위치
  • 스위치 기능
  • 키 제거 위치

빨간색 표시등

표시등에는 LED와 IC 칩이 장착되어 있습니다. 이 조합을 통해 AC/DC 24-240V 전원에 연결할 수 있습니다. 각 버전은 다음과 같은 특징으로 구분됩니다.

  • 색상

노란색 버저

버저는 소리를 내어 특정 상황이나 경고를 알리는 음향 신호 장치입니다.

버튼과 스위치의 모듈형 설계


버튼, 스위치 및 표시등용 개별 모듈
작동 부품
모듈 홀더
접점 모듈 – N/C 접점
녹색 LED 모듈
버튼, 스위치 및 표시등용 개별 모듈

사전 구성된 제품 버전 외에도 모듈형 키트도 제공됩니다. 모듈형 버전은 다음과 같은 개별 구성 요소로 이루어져 있습니다.

  1. 작동 요소(여기서는 푸시 버튼을 예로 사용)
  2. 모듈 홀더
  3. 접점 모듈
  4. LED 모듈(옵션)

작동 부품

액추에이터와 표시등은 높은 품질 기준에 맞추어 제조되었으며 다음과 같은 요소로 구성됩니다.

  • 작동 부품(여기서는 회전 스위치를 예로 사용)
  • 메탈 링
  • 씰
  • 체결 너트

모듈 홀더

모듈 홀더는 액추에이터, 접점 모듈 및 LED 모듈을 고정하도록 설계되었으며 두께가 1~6 mm인 전면 패널과 함께 사용할 수 있습니다.

접점 모듈 – N/C 접점

접점 모듈에는 N/O 접점 또는 N/C 접점으로 사용할 수 있는 슬로우 액션 접점이 있습니다. N/O 접점 모듈은 녹색 슬라이더로, N/C 접점 모듈은 빨간색 슬라이더로 구분할 수 있습니다.

N/C 모듈은 IEC 60947-5-1을 준수합니다.

녹색 LED 모듈

LED가 내장된 LED 모듈은 다음과 같은 색상으로 제공됩니다.

  • 흰색
  • 빨간색
  • 녹색
  • 노란색
  • 파란색

엔클로저 및 액세서리


스위치, 버튼 및 표시등용 엔클로저

버튼, 스위치 및 표시등용 엔클로저

버튼과 스위치의 하우징은 고강도 난연성 소재로 제작되었습니다. 이 제품들은 높은 내진성, 내온성, 불연성 및 뛰어난 변형 저항성을 특징으로 합니다.
최대 IP66 보호 등급의 이 하우징은 안정적인 보호 성능을 제공합니다.

  • 방진
  • 방수
  • 내부식성

이 하우징은 1개에서 5개의 버튼을 수용할 수 있도록 설계되었으며 최고의 안전성과 내구성 요건을 충족합니다.

버튼, 스위치 및 표시등용 액세서리

버튼, 스위치 및 표시등용 액세서리

버튼, 스위치 및 표시등 포트폴리오에는 주요 제품 외에도 액세서리가 포함됩니다. 포트폴리오에는 다음과 같은 액세서리 카테고리가 포함되어 있습니다.

  • 설치 렌치
  • 보호 커버
  • 마커 캐리어
  • 접착식 마킹 소재