PHT22-PL-RD - LED 라이트
1109035

인디케이터, 22 mm, 원형, 빨간색, 통합 LED, AC/DC 24 ... 240 V, PT 푸쉬-인 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

푸쉬-인 마운팅이 가능한 22 mm 표시등
넓은 전압 범위 24 ... 240 V AC/DC
밝고 균일한 조명으로 높은 가시성 확보
다양한 색상으로 제공
산업용 애플리케이션을 위한 견고한 터치손상방지 설계