CARRIER-EMP 22 (27X18) - 마커 캐리어
0827448

마커 캐리어, 직경 22 mm의 모든 버튼 및 스위치에 사용할 수 있습니다, 검정, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 23 mm, 텍스트 필드 높이: 18 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스냅-인 UC-/US-EMP … 라벨은 CARRIER-EMP 22 ... 마커 캐리어를 마킹하기 위해 사용할 수 있습니다.
모든 버튼 및 스위치에 사용 가능, 직경: 22 mm