데이터 커넥터
CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 스크류 세트
CUC-PP-FRAME-SCREWSET
-
스크류 세트
1407989
스크류 세트, 프레임용 고정 소재
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
스크류 세트, 프레임용 고정 소재
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 플러그
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
상용 데이터
항목 번호
1407989
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNLBZ
GTIN
4046356788090
개당 중량(패키지 포함)
41.6 g
개당 중량(패키지 제외)
40.8 g
관세 번호
73181552
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19170192
ECLASS-15.0
19170192
ETIM
ETIM 10.0
EC003626
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
0.386 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CUC-PP-FRAME-19
-
19"마운팅 프레임
1407986
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말