센서/액추에이터 플러시 타입 소켓, 5핀, B-코딩, 직선 THR 납땜 연결 있음, 점접 삽입 전용
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항
지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다.
제품 타입
접점 삽입
핀 수
5
코딩
B
스레드 타입
M12
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
정격서지전압
1.5 kV
접점 저항
≤ 3 mΩ
절연 저항
≥ 100 MΩ
정격전압 UN
60 V
정격전류 IN
4 A
연결 타입
THR 납땜 연결
상태 표시
아니오
상태 표시 있음
아니오
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
FKM / EPDM
접점 소재
CuZn
접점 표면 소재
Au
접점 캐리어 소재
PPA
연결 1
헤드 설계
소켓
헤드 케이블 아웃렛
직선
코딩
B
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
> 100
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-25 °C ... 85 °C
-40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음)
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
표준 명칭
M12 원형 커넥터
표준/사양
IEC 61076-2-101를 따름
항목 번호
1413559
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABQAGS
GTIN
4055626008295
개당 중량(패키지 포함)
5.3 g
개당 중량(패키지 제외)
2.765 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cULus Recognized
승인 ID: E221474-20140616
Approval Specification Data
정격 전압 UN
정격 전류 IN
케이블 사이즈 AWG
케이블 사이즈 mm2
keine
60 V
4 A
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.