cULus Recognized
승인 ID: E221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| AC 애플리케이션 전용 | 4 A | 26 - 18 | ||
커넥터, 범용, 5-핀, 차폐, 플러그 직선 M12 푸쉬-풀 외부 잠금 기능, 코딩: A, 크림프 연결, 널 소재: PA 6.6, 외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm, 크림프 접점 없음
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| AC 애플리케이션 전용 | 4 A | 26 - 18 | ||