SACC-MS-17PCON SCO
-
커넥터
1559602
커넥터, 범용, 17-핀, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, Piercecon® 빠른 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5.4 mm ... 8.2 mm
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 핀 수 | 17 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 길이 | 42.7 mm |
| 렌치 크기, 유니온 너트 | 13 mm |
| 렌치 크기, 카운터 너트 | 15 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 5.4 mm ... 8.2 mm |
| 하우징 | |
| 직경 하우징 | 16 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 그립 몸체 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 전선 절연 소재 | PUR / PVC |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | Piercecon® 빠른 연결 |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.14 mm² (페룰 없음) |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 26 (페룰 없음) |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 널(knurl)) |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| 13 = WHGN | |
| 14 = BNGN | |
| 15 = WHYE | |
| 16 = YEBN | |
| 17 = WHGY | |
| 정격 서지 전압 | 0.8 kV |
| 접점 저항 | ≤ 5 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 플러그 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 헤드 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 | A |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1559602 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314831 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33.8 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
Piercecon® 연결: 조립 가능한 플러그-인 커넥터를 사용한 최고 접점 밀도
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용