원형 커넥터
SACC-M16-SEALING PLUG SET - 스크류 플러그
SACC-M16-SEALING PLUG SET
-
스크류 플러그
1453368
스크류 플러그, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
로크 너트가 제공 범위에 포함됨
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드용 플러그
스레드 타입
M16
연결 데이터
조임 토크
0.4 Nm
소재 사양
소재 덧테쇠 GRP
NBR
하우징 소재
CuZn
하우징 표면 소재
Ni
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67 (설치 시)
IP65 (설치 시)
IP67, 스크류로 고정할 경우
마운팅
마운트 타입
후면부 마운팅 (M16 x 1,5)
상용 데이터
항목 번호
1453368
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABQZBA
GTIN
4046356550932
개당 중량(패키지 포함)
13.03 g
개당 중량(패키지 제외)
12.6 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말