SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1500347

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 4-핀, 핀, 직선, M8, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.25 mm2, PVC litz 전선

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
일관된 내부 설계가 적용된 신호 전송용 표준 핀 할당 및 코딩