원형 커넥터
SACC-E-MU-M8X0,5 - 플랫 너트
SACC-E-MU-M8X0,5
-
플랫 너트
1504071
플랫 너트, 스레드용 M8 x 0.5
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
M8
치수
렌치 크기, 카운터 너트
10 mm
스레드 타입 연결측
M8 x 0.5
스레드 간격
0.5 mm
소재 사양
소재 (너트)
CuZn/Ni
상용 데이터
항목 번호
1504071
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABQZBA
GTIN
4017918833497
개당 중량(패키지 포함)
0.659 g
개당 중량(패키지 제외)
0.65 g
관세 번호
74153300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
fd163234-e26d-49ae-85b5-e161b2876601
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.056 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말