SACB-8/16-L-C SCO P - 분배 박스
1452851

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 8, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스