SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR
-
마스터 케이블 링
1559893
센서/액추에이터 박스용 마스터 케이블, PE 전선 있음, 비차폐, 소재 PUR/PP, 19핀, 16 x 0.50 mm2 및 3 x 1.00 mm2, 길이: 드럼에 200 m
센서/액추에이터 박스용 마스터 케이블, PE 전선 있음, 비차폐, 소재 PUR/PP, 19핀, 16 x 0.50 mm2 및 3 x 1.00 mm2, 길이: 드럼에 200 m