UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커
0827494

스냅-인 마커, 시트, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 17.5 mm

제품의 세부 정보








이점

동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
UC-EM ... UniCard 라벨링 제품군에는 광범위한 제조업체의 장치 및 스위칭 장치를 위한 마커가 포함되어 있습니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.