SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
전원 분배기
1413929
전원 분배기, 적용: 전원 공급, 연결 방법: M12 암 커넥터 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 4, 코딩: T, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그-인 마스터 케이블 연결 90°, 차폐: 아니오
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
| 애플리케이션 | 전원 공급 |
| 핀 수 | 4 |
| 슬롯 수 | 4 |
| 코딩 | T |
| 로컬 진단 | |
| 모니터링되는 기능 | 모듈당 공급 전압 |
| 광학적 표시 | 녹색 LED |
| 최대 작동 전압 Umax | 30.5 V DC |
| 로컬 진단 | 모듈당 공급 전압 녹색 LED |
| 상태 표시 I/O 노란색 LED | |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 총 정격 전류 | 70 A (40 °C에서 부하가 존재하는 전류 경로 분산 관찰) |
| 보호 회로 | 출력용 과부하 방지; 헤더의 퓨즈 |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 10 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 2x 9.25 A (40 °C의 경우) |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | M12 암 커넥터 |
| 케이블 사이즈 연선 전원 공급 장치 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 전원 공급 장치 | 14 ... 10 |
| 조임 토크, 커버 스크류 | 0.6 Nm |
| 조임 토크 슬롯 센서/액추에이터 케이블 | 0.4 Nm |
| 조임 토크-유니온 너트 | 5 Nm |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 52 mm |
| 길이 | 212 mm |
| 소재 스레디드 슬리브 | 아연 다이 캐스트 |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | Viton |
| NBR | |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 표면 소재 | 사전 니켈 도금, 금도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
| 접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PC |
| 접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | 은도금 |
| 외부 케이블 직경 | 9 mm ... 15.5 mm |
| 연결 타입 | 플러그-인 마스터 케이블 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-111 |
| 표준 명칭 | 충격, 진동 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| 항목 번호 | 1413929 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF3ECC |
| GTIN | 4055626025476 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 590.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 556.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 전원 커넥터 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 전원 커넥터 1408988
-
UCT-EM (7X10) - 스냅-인 마커 0830765
-
PROT-MS SCO - 스크류 플러그 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - 크림핑 플라이어 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - 크림핑 플라이어 1297083
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
SZK PZ1 VDE - 스크류 드라이버 1206450
이점
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스