VC-K-KV-PG16(11,5-15,5)
-
케이블 글랜드
1854844
하프 스크류 연결 Pg16, 플라스틱으로 제작됨, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 1 하우징용, 케이블 [mm] 11.5 - 15.5
하프 스크류 연결 Pg16, 플라스틱으로 제작됨, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 1 하우징용, 케이블 [mm] 11.5 - 15.5