SAC-4P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL - 센서/액추에이터 케이블
1407311

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 2 m, 철도 애플리케이션용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 진동 브레이크를 사용한 견고한 고정
온도 영향에 대한 내성 - 넓은 온도 범위 및 온도 충격에 대한 테스트 통과
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐