SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
-
버스 시스템 케이블
1431199
버스 시스템 케이블, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-핀, PVC, 오렌지색 RAL 2003, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 프로세스 기술 |
센서 타입 | FOUNDATION Fieldbus |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | FOUNDATION Fieldbus |
신호 타입/카테고리 | FOUNDATION Fieldbus, 31.25 kbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 31.25 kbps |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | BU (DATA-) |
2 (커넥터) | OG (DATA+) | |
3 (커넥터) | SR (차폐) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 3 |
코딩 타입 | A (표준) |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
TPU GF (접점 캐리어) | |
TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
스테인리스 스틸 (스크류 연결) | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
연결 2 | |
타입 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 10 m |
FOUNDATION Fieldbus 오렌지색 [960] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 56.552 kg/km |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | FOUNDATION Fieldbus 오렌지색 [960] |
전선 구조 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
신호 속도 | 0.66 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.40 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 2x 0.75 mm² (신호 라인) |
1x 0.5 mm² (차폐접지선) | |
절연 포함 전선 직경 | 2.24 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 7.50 mm ±0.25 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PO (신호 라인) |
단일 배선, 색상 | 파란색, 오렌지색 |
두께, 절연 | 0.50 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.00 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어당 1개의 차폐접지선 및 필러가 있는 1개 페어 |
광 차폐 커버 | 100 % |
최대 전선 저항 | ≤ 19.35 Ω/km (신호 라인) |
26 Ω/km (차폐) | |
케이블 용량 | 147 pF/m (1 kHz의 경우, 코어/차폐) |
≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
작업 커패시턴스 | 78 nF (1 kHz의 경우) |
케이블 임피던스 | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 75 mm |
인장 강도 | 260 N |
차폐 감쇠 | 3.00 dB/km (39 kHz의 경우) |
내염성 | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
특수 속성 | UL 표준 PLTC-ER 및 ITC |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
항목 번호 | 1431199 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1CCG |
GTIN | 4046356431675 |
개당 중량(패키지 포함) | 689.185 g |
개당 중량(패키지 제외) | 689.185 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - 버스 시스템 케이블 1431393
-
SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - 커넥터 1440025
-
SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 커넥터 1440041
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - T 분배기 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - 터미네이션 저항기 1431403
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - 도구 1212513