SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - 센서/액추에이터 케이블
1430679

센서/액추에이터 케이블, 12-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 5 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용