SAC-10,0/0,1-116/2XBI-1L-Z
-
이중 밸브 커넥터 케이블
1458376
이중 밸브 커넥터 케이블, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 10 m, 밸브 커넥터 간격: 0.1 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 밸브 플러그-인 커넥터가 연결된 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.6 Nm |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | TPU |
소재 하우징 밸브 플러그 | TPU |
접점 소재 | CuSn |
밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6.6 |
접점 표면 소재 | Sn |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
밸브 커넥터 특성 | |
고정 스크류 | M3 x 29 |
펄스 출력 | 40 W (100 µs 방형파 펄스) |
단자 전압 | 70 V (2 mA 정전류) |
역전압 | 50 V |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | 50 |
상태 표시 | 1개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 밸브 커넥터 BI (11 mm) |
소재 | CuSn (접점) |
Sn (접점 표면) | |
PA 6.6 (접점 캐리어) | |
TPU (하우징) | |
보호 회로 | Z 다이오드 |
연결 3 | |
설계 | 밸브 커넥터 BI (11 mm) |
소재 | CuSn (접점) |
Sn (접점 표면) | |
PA 6.6 (접점 캐리어) | |
TPU (하우징) | |
보호 회로 | Z 다이오드 |
케이블 길이 | 10 m |
0.1 m | |
PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 [116] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 57 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 [116] |
전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 4x 0.75 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 6.30 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 4선, 트위스티드 |
최대 전선 저항 | 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 63 mm |
내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
UL FT-2에 따름 | |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (밸브 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (밸브 플러그) |
항목 번호 | 1458376 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1DIA |
GTIN | 4046356638814 |
개당 중량(패키지 포함) | 670.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 670.2 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) |
호환 가능한 제품
-
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - 스크류 삽입 1212582
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
효율성: 단일 연결 케이블을 통한 2개의 연결이 있는 제어 밸브
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상