RF-12P2N8AWA00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1607260

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 차폐: 예, 핀 수: 12, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: RF, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1329286

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립