SF-Z0019 - 보호 캡
SF-Z0019
-
보호 캡
1607449
플라스틱 보호 캡, 구멍 있음, IP40, M23 외부 스레드가 있는 커넥터용, RF, SF 시리즈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
시리즈
SF
RF
RC
CA
소재 사양
하우징 소재
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP40
상용 데이터
항목 번호
1607449
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
ABRGAE
GTIN
4046356335140
개당 중량(패키지 포함)
2.57 g
개당 중량(패키지 제외)
2.45 g
관세 번호
39235090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400