RIFLINE complete 제품군 및 베이스의 플러그타입 전기 기계적 및 무접점 릴레이는 UL 508에 따라 승인 및 인증되었습니다. 관련 승인은 해당하는 개별 컴포넌트에서 요청할 수 있습니다.
RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21
-
릴레이 모듈
2903319
사전 조립된 릴레이 모듈, 스크류 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이 및 고정 브래킷. 접점 타입: 4개의 전환 접점. 입력 전압: 125 V DC
제품의 세부 정보
| 제품군 | RIFLINE complete |
| 애플리케이션 | 범용 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.94 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 테스트 전압 (전환 접점/전환 접점) | 2 kVrms (50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점) |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 125 V DC |
| 입력 전압 범위 | 100 V DC ... 156.25 V DC (20 °C) |
| 입력 전압 범위(UN 관련) | 다이어그램 참조 |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 드라이브(극성) | 유극 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 7.5 mA |
| 일반 응답 시간 | 13 ms |
| 일반 해제 시간 | 14 ms |
| 코일 전압 | 125 V DC |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 4개의 전환 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgNi |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V (24 mA) |
| 제한 연속 전류 | 6 A (다이어그램 참조) |
| 최대 돌입 전류 | 16 A (20 ms, N/O 접점) |
| 최소 스위칭 전류 | 5 mA (24 V) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC) | |
| 108 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 48 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 사용 카테고리 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1 A/240 V (N/O 접점) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O 접점) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 10 (단선) |
| 20 ... 12 (연선) | |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 27 mm |
| 높이 | 89 mm |
| 깊이 | 75 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V2 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
| 보호 수준 (릴레이) | RT I (릴레이) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2903319 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK651A |
| GTIN | 4046356732215 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 113.04 kg |
| 개당 중량(패키지 제외) | 105.8 kg |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
STP 5-2 - 마커 캐리어 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811972
-
ZB 15 CUS - Zack 마커 스트립 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811998
-
UC-TM 16 - 단자대용 마커 0819217
-
UC-TMF 16 - 단자대용 마커 0819262
-
RIF-2-BSC/4X21 - 릴레이 소켓 2900932
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - 단일 릴레이 2903681
-
RIF-RH-2 - 고정 브래킷 2900954