RC-22P2000
-
크림프 접점
1603321
크림프 접점, 핀, 롤, 접점 직경: 1 mm, 케이블 사이즈: 0.22 mm2 ... 0.56 mm2, 접점 소재: Cu 합금, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
높은 연결 인장 강도
낮은 접점 저항
손쉬운 생산 모니터링
완전 자동화 또는 반자동화를 사용한 다양한 생산 라인 가동 스타트업