IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40029149| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 단선 전용 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨)/ IDC 연결, 핀 수: 3+PE, M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩됨, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.5 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 단선 전용 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |