설치 커넥터
CP QPD 4X2,5 - 코딩 프로파일
CP QPD 4X2,5
-
코딩 프로파일
1425950
키 연결 프로파일, 빨간색, QUICKON 돔 및 커넥터에 삽입용, 90° 단위로 배치 가능
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
QPD
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
치수 도면
폭
7 mm
높이
7 mm
길이
17.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1425950
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4055626435237
개당 중량(패키지 포함)
0.36 g
개당 중량(패키지 제외)
0.35 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.03 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
보호 캡
패널 피드스루
제품 도움말