데이터 커넥터
VS-08-SD - 보호 커버
VS-08-SD
-
보호 커버
1689200
보호 커버, IP67, 높은 설계
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
연결 프로파일
RJ45
치수
폭
33 mm
높이
20 mm
길이
73 mm
소재 사양
색상
회색
소재
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
FPM
밀폐 소재, O-링
NBR
하우징 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1689200
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
개당 중량(패키지 포함)
4.32 g
개당 중량(패키지 제외)
3.793 g
관세 번호
39235090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.075 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말