P1 ENGRAVING VC BAG
- 액세서리
P1 ENGRAVING VC BAG
- 액세서리
5145559
인그레이빙 장치가 있는 플로터용 액세서리
피닉스컨택트의 플로터는 고품질 마킹 제품을 마킹하여 내구성이 뛰어난 마킹을 만듭니다. 표준 플로터 헤드를 인그레이빙 장치로 간단히 교체하여 플로터를 인그레이빙 시스템로 변환할 수 있습니다. 이 시스템으로 생성된 마킹은 극한 조건에서도 내구성이 뛰어납니다.
인그레이빙 장치가 있는 플로터용 액세서리
CMS-P1 플로터용 플라스틱 매거진. 1개의 WAGO WSB 매트 수용
포인트 각도가 15°인 인그레이빙 도구, 포인트 직경: 0.4 mm
인그레이빙 장치가 있는 플로터용 액세서리
인그레이빙 스타일러스 세트, 그레이버의 포인트 각도: 15 , 포인트 직경: 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1.0 mm
흡입 장치용 교체형 흡입 튜브 및 클램핑 피스
제어 장치 및 마킹 플로터 사이의 교체형 연결 케이블
완전 경질 금속 밀링 커터, 개의 절단 에지, 밀링 폭: 1.0 mm
인그레이빙 장치, 중량: 7.6 kg, 길이: 0.35 m, 폭: 250 mm
도구 매거진 인서트, 도구 매거진용 교체 도구 리셉터클
인그레이빙 장치가 있는 플로터는 작업장에서 사용하기에 이상적인 마킹 시스템입니다.
또한 이 장치는 금속 및 특수한 이중층 플라스틱의 인그레이빙에도 사용이 가능합니다. 다양한 라인 두께를 만들기 위한 0.2 - 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌이 제공됩니다.
인그레이빙 라벨을 사용하여 접지되는 케이블 등을 마킹할 수 있습니다.
유해 환경에 대비한 내구성을 가진 마킹을 만듭니다.